比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

380650
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, ring redundancy MRP.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証
10/100Base-TXポート数: 6
10/100Base-TXポートのコネクタタイプ: RJ45
10/100Base-FXアップリンクポート数: 2
Connector 10/100Base-FX Uplink: SM-SC
供給電圧 (V): 10,0 - 60,0
供給電圧タイプ: DC
SNMPサポート: V1, V2, V3
10/100Base-FXアップリンクポート数: m
幅: 74.0 mm
高さ: 131.0 mm
奥行き: 111.0 mm
総重量: 760 g
実量: 429 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。