比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSnet SLL 4T 1FMMSC

380604
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証
10/100Base-TXポート数: 4
10/100Base-TXポートのコネクタタイプ: RJ45
10/100Base-FXポート数: 1
10/100Base-FXポートのコネクタタイプ: ST
供給電圧 (V): 10,0 - 32,0
供給電圧タイプ: DC
10/100Base-FXアップリンクポート数: 100 m
幅: 25.0 mm
高さ: 114.0 mm
奥行き: 79.0 mm
総重量: 224 g
実量: 119 g
使用周囲温度: -40 - 70 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。