比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

システムコンポーネントSafetyNET p

あらゆるネットワークで柔軟に使用可能

SafetyNET pシステムコンポーネントは多数のネットワークトポロジに対応します。スイッチ、ケーブル、コネクタなどのイーサネットインフラコンポーネントを利用できます。

イーサネットネットワークでは、SafetyNET pシステムコンポーネントがネットワークインフラを形成します。結その結果、異なるネットワークトポロジとネットワークの拡張およびパフォーマンス向上を実現します。

SafetyNET pシステムコンポーネントのさまざまな利点

PSSnetスイッチのさまざまな利点

  • SafetyNET pなどのイーサネットベースの通信システムに対応するさまざまなアーキテクチャオプション
  • ネットワークの可用性および拡張性の向上
  • ネットワークのセグメント化による通信性能の強化
  • ピルツシステムのアプリケーションの柔軟性をイーサネットインタフェースにより向上

SafetyNET pコネクタの利点

絶縁除去接点技術による素早く簡単な取り付け(追加ツールなしで迅速な接触を実現)

  • RJ45嵌合面を使用しオフィス環境に適合
  • カラーコードの採用により配線挿入時のエラーを防止

スイッチシリーズのさまざまな特長

スイッチPSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • 小規模なネットワークに最適
  • SafetyNETp RTFN/RTFL、PROFINET RT、Ethernet/IP、Modbus TCPなどの産業用イーサネットシステムに対応 
  • プラグアンドプレイ (コンフィグレーション不要)
  • 診断LED

スイッチPSSnet SHL (Switch High Layer)

  • 包括的な管理機能により大型ネットワークを実現
  • SafetyNETp RTFN/RTFL、PROFINET RT、Ethernet/IP、Modbus TCPなどの産業用イーサネットシステムに対応 
  • ウェブブラウザ経由のウェブベース管理コンフィグレーションおよび診断
  • MRPリング冗長

コネクタとケーブル - 最良の組み合わせ

SafetyNET pコネクタ

  • 産業用アプリケーションへの取り付け用一般IP 20コネクタ
  • IDC端子を使用した迅速な取り付け技術

SafetyNET pケーブル

  • 産業イーサネット用標準ケーブル
  • 電気規格: カテゴリ5e、高速イーサネット(100Mbit/s)、4芯

取り付け用ストリッピングツール

  • SafetyNET pケーブルから絶縁を除去するツール
  • ストリッピングにより時間を短縮し、取り付け誤差を削減

SafetyNET pネットワークのアプリケーション

ネットワークトポロジを設備のレイアウトに合わせて調整:

  • スタートポロジ
  • ツリートポロジ
  • ブランチの実装(スタブライン)


ネットワークの可用性向上:

  • 光ファイバー通信によりEMCの安定性が増大
  • 通信パスの中断、或いは部品の不具合が発生した場合、リング冗長に対応 

ネットワークの拡張性増大:

  • 光ファイバー通信により長距離を問題なくブリッジ可能
  • 最長30 km

VLAN(仮想LAN)によるロジックのセグメント化

  • PSSnet SHL管理型スイッチはVLANをサポート
  • VLANでは、デバイスの物理的な場所に関係なく、論理的なネットワークの区分化が可能
  • サブスクライバはスイッチのコンフィグレーションによりVLANに割り付けられます。
  • 利用可能な帯域幅を増大可能
  • スイッチにより特定のVLANデータを他のVLANデータよりも優先的に処理

当社の製品レンジ: システムコンポーネントSafetyNET p

SafetyNET p - スイッチ

PSSnetスイッチを使用すると、お客様の設備のレイアウトに合わせて ネットワークトポロジを柔軟に変更できます。これらのコンポーネントによって、スター、ツリー、リングなどのトポロジが可能です。光ファイバーなど、さまざまな媒体を使用することで、ネットワークの限界は現在では問題なく拡張することが可能になりました。

SafetyNET pコネクタ

一般IP20 SafetyNET pコネクタを取り付けられます。これらのRJ45コネクタは産業用途に適しており、迅速に組み立て可能です。

SafetyNET pケーブル

組み立て済みSafetyNET pケーブル(産業用イーサネット用)は迅速かつ簡単に配線でき、組み立て作業は不要です。SafetyNET pケーブル上では、安全関連および一般データは物理的には混在しますが、論理的には分離されているためフィードバックがありません。