比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

システムコンポーネント フィールドバスシステム

ゲートウェイ - 信頼性の高いプロトコルコンバータ

ピルツのゲートウェイは信頼性の高いプロトコルの変換を保証します。信頼性の高いシステムコンポーネントをPSS 4000オートメーションシステムのコントローラ間の通信やサードパーティの制御システム間通信 に使用できます。このためピルツPSS 4000制御システムは既存のCANopenやEtherCATアーキテクチャに容易に組み込めます。

ゲートウェイの利点

  • 既存のCANopenまたはEtherCATアーキテクチャに組み込み可能
  • 事前定義されたマッピングによる少ないエンジニアリング工数
  • ステータスLEDを介した診断、ウェブサーバ経由のより広範な診断

ゲートウェイの特長

  • Modbus/TCPスレーブからEtherCATスレーブへのゲートウェイ – EtherCATフィールドバスインタフェース装備
  • Modbus/TCPスレーブからEtherCATスレーブへのゲートウェイ – CANopenフィールドバスインタフェース装備
  • 以下のコントローラおよび制御システムとの互換性: PSSuniversal PLC、PSSuniversal multi、PSS 4000(ETH-2インタフェース装備)、PMCprimoモーションコントロールシステム
  • PMI診断ユニットとの互換性

当社の製品レンジ: システムコンポーネント フィールドバスシステム

ゲートウェイ

オートメーションシステムPSS 4000の制御システムとサードパーティ制御システムとの間で通信を確立できるプロトコルコンバータが用意されています。これにより、PSS 4000を既存のCANopenまたはEtherCATアーキテクチャに組み込むことができます。