比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PSS67 PLC: 世界初、保護等級IP67安全PLC制御システム

制御盤なしの安全オートメーション

PSS67 PLCは、制御盤なしのオートメーションアプリケーション用の堅牢でコンパクトな保護等級IP67のPLC制御システムです。モジュールの電子機器は完全に密閉されています。したがって、防埃構造で一時的な浸水に耐性があります。制御システムPSS67 PLCのプログラミングはオートメーションシステム PSS 4000PLCコントローラPSSuniversalと同様に、エンジニアリングソフトウェアPAS4000を使用して実行できます。PASvisu視覚化ソフトウェアにより、常時全体を監視できます。オートメーションシステムPSS 4000のコントローラPSS67は、制御盤を使用したくない場合、PLC制御システムPSSuniversal PLCの代わりに使用できます。

您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

さまざまな利点:

  • 簡単に機械に直接取り付け
  • 省スペース、省配線によるコスト削減
  • 非常に堅牢な保護等級IP67の完全に密封されたモジュール電子機器
  • EN/IEC 61131-3適合のPAS 4000による簡単なプログラミング
  • セキュリティで保護されたmicroSDカードに装置全体のコンフィグレーションを保存
  • オートメーションシステムPSS 4000の従来の製品との互換性
PLCコントローラPSS67 PLC

技術データ

PLCコントローラPSS67 PLC
  • SafetyNET p接続
  • 安全デジタル入力16点
  • 保護等級: IP67
  • ソフトウェアPAS4000とIEC 61131-3準拠のプログラミング言語を使用してコンフィグレーションおよびプログラミング可能
  • オートメーションシステムPSS 4000と完全統合可能
  • PL eまでのアプリケーションに対応

実績のあるピルツ技術搭載の世界初IP 67コンパクトコントローラ

PLCコントローラPSS67 PLCはオートメーションシステムPSS 4000に簡単に組み込めます。安全とオートメーションの両機能に使用できます。オートメーションシステムの一部であるPSS67 IO1 16FDIには、同一の取り外し可能なストレージコンセプトが採用されています。すべての装置のコンフィグレーションをセキュアな内蔵microSDカードに保存できます。SDカードを差し替えるだけで、装置を簡単に交換できます。そのため、再設定は不要です。

当社の製品レンジ: 保護等級IP67のPSS67コントローラ

PSS67 – 保護等級IP67のコントローラ

保護構造IP67のコンパクトなコントローラは制御盤外で使用されます。オートメーションシステムPSS 4000への統合に最適です。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com