IP67保護等級のSafetyNET pを備えるコンパクトモジュールPSS67 IO1 16FDIは、現在販売中です。IP67モジュールは、電子機器が完全に密閉されているため、特に埃や水跳ねに強く、-40°C ~+ 70°C の温度でも確実に機能を発揮します。機械に直接取り付けでき、最小限のスペースしか必要ないため、キャビネット取り付けのシステム比で配線作業が大幅に軽減されます。過酷な産業環境で、制御盤の外に取り付ける用途に最適のソリューションです。
您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。