比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

オートメーションシステムPSS 4000用I/OモジュールPSS67

I/OモジュールPSS67

IP67保護等級のSafetyNET pを備えるコンパクトモジュールPSS67 IO1 16FDIは、現在販売中です。IP67モジュールは、電子機器が完全に密閉されているため、特に埃や水跳ねに強く、-30~+60°Cの温度でも確実に機能を発揮します。機械に直接取り付けでき、最小限のスペースしか必要ないため、キャビネット取り付けのシステム比で配線作業が大幅に軽減されます。過酷な産業環境で、制御盤の外に取り付ける用途に最適のソリューションです。

さまざまな利点

  • 従来のオートメーションシステムPSS 4000全部品と互換性があり、エンジニアリングソフトウェアPAS4000から設定可能
  • 防塵防滴
  • キャビネットなしで機械に直接取り付け可能なため、省スペースを実現
  • 配線作業の軽減によるコスト削減
  • 新たにモジュラ式設備に対応し、柔軟性が大幅に向上
I/OモジュールPSS67の実用化

技術データ

コンパクトモジュールPSS67の詳細
  • SafetyNET p接続
  • Micro SDカード
  • 安全デジタル入力16点
  • 保護構造: IP67
  • PAS4000ソフトウェアでコンフィグレーション可能
  • オートメーションシステムPSS 4000と完全統合可能
  • PL eまでのアプリケーションに対応
  • 寸法: 61.5 mm x 260 mm x 45 mm

オートメーションシステムのアーキテクチャに容易に組み込み

新製品のPSS67モジュールは、オートメーションシステムPSS 4000との完全統合が可能で、安全機能に利用できます。オートメーションシステムの一部であるPSS67 IO1 16FDIには、同一の取り外し可能なストレージコンセプトが採用されています。すべての装置のコンフィグレーションをセキュアな内蔵microSDカードに保存できます。SDカードを差し替えるだけで、装置を簡単に交換できます。そのため、再設定は不要です。

PSS67モジュールはオートメーションシステムPSS 4000に組み込み可能

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp