比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

IP67モジュール

IP67に適合した制御盤外取り付け用

IP67モジュール

ピルツはPDP67モジュールによって、分散型アプリケーションに適したソリューションを現場に直接提供します。保護等級IP67のモジュールは防塵、防水構造になっています。分散型モジュールにより、取り付けおよび配線要件が低減します。そのため、制御盤に必要な時間、コスト、スペースを節約できます。

防塵、防水性に優れたIP67ハウジングに組み込まれたPDP67モジュールは、厳格な衛生基準が求められる環境でも使用できます。

您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

IP67モジュールのシンプルな取り付け – お客様の利点

  • 簡単に取り付けられるため、計画と設計作業の時間を短縮
  • 制御盤は不要
  • モジュラ式機械コンセプトを実現
  • 保護構造IP67まで対応
  • 通信と電源供給に1本のケーブルを使用

IP67モジュールの特長

IP67モジュールの特長
  • モジュールで個々のセンサを診断可能
  • たった1本のケーブルで通信と電源供給、M12プラグインコネクタによるプラグアンドプレイ
  • 分散型パッシブジャンクションPDP67により、あらゆる評価機器に接続
  • TジャンクションとYジャンクションを使用したカスケード接続
  • 分散型入力モジュールPSS67は、フィールドバスシステムよりシンプル (バスの終端抵抗や個別アドレスは不要)
  • ベースユニットPSS67を使用して、安全なデータリンク経由で通信
  • 実績のあるPNOZmultiコンフィグレータを使用した、入力モジュールPDP67のシンプルなコンフィグレーション

分散型でパッシブ - 分散型安全

パッシブジャンクションPDP67 F 4 codeにより、最大4台のPSENslockまたはPSENiniセンサに接続できます。小型安全コントローラPNOZmulti、PNOZmulti Mini、およびPNOZmulti 2への接続機能だけでなく、安全リレーPNOZsigmaも利用できます。

デジタル入力モジュールPDP67 F 8DI IONは、現場で接続され、分散化されたセンサの信号を、さまざまな評価機器に転送します。これらは、PNOZmulti 2、PNOZmulti Mini、およびPNOZmultiなどです。最大64台のセンサを接続できます。

分散型でパッシブ - 分散型安全

産業分野 – 分散化が重要な役割を果たすあらゆる分野

当社の製品レンジ: IP67モジュール

I/O Net pモジュール

multi I/Oモジュールは、現場で直接安全機能を監視する分散型入力モジュールです。PNOZmultiやPNOZmulti Miniなどのさまざまな評価装置に接続できます。安全データリンクを介して評価装置と通信します。

パッシブジャンクション

パッシブジャンクションを使用すると、コストのかかるハードウェアを追加する必要がなくなり、取り付けや配線の工数が最適化されます。PSENcodeユニットは、M12接続技術を使用して、パッシブジャンクション経由であらゆる評価装置 (PNOZ XやPNOZsigmaなど) に最大4台まで接続可能です。

IP67モジュール用アクセサリ

接続ケーブルおよびアダプタなどの各種アクセサリをご用意しています。