比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ソフトウェアプラットフォームPAS4000

PAS4000 – シンプルなコンフィグレーションとプログラミング

ソフトウェアプラットフォームPAS4000

ソフトウェアプラットフォームPAS4000は、PSS 4000オートメーションシステムのコンフィグレーションとプログラミングをシンプルにします。PAS4000は、さまざまなエディタと多数のソフトウェアブロックで構成されています。PAS4000では、コンフィグレーション、プログラミング、試運転および操作用ツールに密接な互換性があります。データインタフェースが標準化されているため、オートメーションの全フェーズにおいて容易に情報交換を行えます。安全機能およびオートメーション機能のプログラムを直感的な操作ですばやく作成できます。

PSSuniversal PLCコントローラは、EN/IEC 61131-3に適合したPAS IL (インストラクションリスト)、PAS STL (ストラクチャードテキスト)、PAS LD (ラダーダイアグラム) でプログラミングできます。PSSuniversal PLCおよびPSSuniversal multiコントローラの簡単なコンフィグレーションとプログラミングを行う場合には、グラフィックプログラムエディタPASmultiも使用できます。プログラムエディタPASmultiを使用すれば、簡単かつ迅速で直感的なプロジェクト作成が可能です。ドラッグアンドドロップにより、入出力などを自由にコンフィグレーションし、ロジックファンクションを使用してそれらをリンクできます。シンプルな記号や文字により、この作業はさらに容易になります。「IECの世界」でプログラミングする場合も、PASmultiでコンフィグレーションする場合も、プログラミング環境は同じであるため、処理が非常に簡単です。さらに、PAS4000には包括的な言語パッケージが含まれています。ツールテキストとチュートリアルは、8言語に対応しています。

簡単かつ迅速で直感的なプロジェクト作成 – 利点

  • 安全機能とオートメーション機能を1つのシステムに統合
  • PSSuniversal PLCおよびPSSuniversal multiコントローラ用のプロジェクト生成
  • コンフィグレーションと構造化用のグラフィカルプログラムエディタPASmulti
  • PAS IL、PAS STL、PAS LD、およびPASmultiのシンプルな組み合わせ
  • 事前定義された再利用可能なブロックにより、エラーを削減
  • 分かりやすく構造化されたプロジェクト管理
  • 実績のあるPASunitsポイントシステムを使用したライセンス登録
  • PAS4000とお客様のPASvisuプロジェクトを直接リンク
簡単かつ迅速で直感的なプロジェクト作成

プログラミングを簡単に実行 – PAS4000の特長

PAS4000の特長
  • 安全関連および非安全関連ブロックの総合的なライブラリ
  • 外部アプリケーションプログラミング用のインタフェース
  • EN/IEC 61131-3に適合して、技術検査機関TÜV Süd によりLVL (Limited Variability Languages) に分類されたエディタPAS STL、PAS IL、PAS LD
  • ユーザフレンドリなオンライン機能
  • 統合されたシステム診断
  • ツールで直接使用できるオンラインヘルプ
  • 8言語に対応 (ドイツ語、英語、イタリア語、中国語、スペイン語、フランス語、日本語、ポルトガル語)

コンフィグレーション作業を最小限に抑えるエンジニアリングソフトウェア

エンジニアリングソフトウェアPAS4000は、その使いやすさとシンプルな処理が特長です。PAS4000を使用して、オートメーションシステムPSS 4000のPSSuniversal PLCおよびPSSuniversal multiコントローラをプログラミングできます。このソフトウェアには、さまざまなエディタとブロックが備わっており、非安全関連と安全関連の両方のあらゆるオートメーション機能のプログラミングとコンフィグレーションをサポートします。小型の機械をプログラミングする場合でも、きわめて複雑な連結されたプラントをプログラミングする場合でも、PAS4000でかつてないほど簡単に実行できます。

コンフィグレーション作業を最小限に抑えるエンジニアリングソフトウェア

ブロックを使用したシンプルなプログラミング

ブロックを使用したシンプルなプログラミング

包括的なソフトウェアライブラリには、PIDコントローラ用と入力値のスケーリング用の制御ブロックが含まれています。安全なTÜV認定ブロックを、非常停止ボタン、ライトガード、安全扉スイッチの監視などに使用できます。PASmultiでは、既製のブロックと同様に、お客様が作成したブロックを使用できます。ブロックを使用すれば、必要な頻度でブロックを再利用できるため、エラーを発生させることなく複雑な機能を迅速にプログラミングできます。PAS4000ソフトウェアブロックは、ソフトウェアライブラリのツール内で直接使用できます。

PASunitsを使用したプロジェクトのライセンス登録

PASunitsを使用したプロジェクトのライセンス登録

PAS4000ソフトウェアのさまざまな機能に、PASunitsというポイント値が割り付けられています。プロジェクトをライセンス登録する場合は、使用したファンクションブロックやネットワーク機能の数やタイプに応じて、PASunitsを使用してプロジェクト内でお支払いいただきます。ソフトウェア内のさまざまなPASunitsパッケージのポイントアカウントにポイントを追加できます。ご注文された場合、ご注文の確認と一緒にご購入されたPASunitsのダウンロードリンクが届きます。

 

当社の製品レンジ: ソフトウェアプラットフォームPAS4000

PASunits

ライセンスモデルPASunitsは、PASunitsと呼ばれるポイント値を使用して動作します。プロジェクト内で使用された機能のPASunitsが計算され、ソフトウェアのポイントアカウントから差し引かれます。さまざまなPASunitsのパッケージをご利用いただけます。

PASkey

PASkey (堅牢なUSB cryptoメモリスティック) を使用してPASunitsを転送するだけで、さまざまなワークステーションでPASunitsを使用できます。