比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSS u2 ES 4DO R 8A

328420
PSS u2 ES 4DO R 8A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE
幅: 25.0 mm
高さ: 110.8 mm
奥行き: 75.3 mm
総重量: 84 g
実量: 67 g
使用周囲温度: 0 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。