比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

328402
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証
幅: 12.5 mm
高さ: 110.8 mm
奥行き: 72.5 mm
総重量: 45 g
実量: 36 g
使用周囲温度: 0 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。