比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSS u2 ES 6DI 120V AC

328308
PSS u2 ES 6DI 120V AC
Standard I/O-Electrionic Module, 6 Digital Inputs 120V AC

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証
幅: 12.5 mm
高さ: 110.8 mm
奥行き: 72.5 mm
総重量: 52 g
実量: 35 g
使用周囲温度: 0 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。