比較 0
ビデオチュートリアル
The eshop will be unavailable due to maintenance on 17. October 6:00 - 08:00 pm (CET)
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PSSuniversal 2 - リモートI/Oシステム用I/Oモジュール

アプリケーションに応じて自由に組み合わせ

PSSuniversal 2 - I/Oモジュール

安全関連および非安全関連デジタル信号処理用I/OモジュールをリモートI/OシステムPSSuniversal 2でご利用いただけます。安全機能と一般機能を柔軟に組み合わせて、お客様の要件に最適なシステムをコンフィグレーション可能です。PSSuniversal 2では、容易にシステムを遡及的に適応させることができます。コンフィグレーションはピルツのソフトウェアツールPASconfigで行います。

I/Oモジュール、柔軟なソリューション – お客様の利点

  • 細分化されたシステムにより、お客様独自の要件に合わせた的確な調整
  • 後からシステム調整を行う場合、モジュールを容易に交換可能
  • 基本機能としての機能安全

I/Oモジュールの特長 – 概要

PSSuniversal 2 I/Oモジュールの特長
  • 正確な診断, 迅速な故障の位置特定とトラブルシューティング
  • 最大記録密度による最小寸法、12.5 mmに最大16チャネル
  • 安全および一般機能を自由に組み合わせ可能な設計
  • 最大64個のモジュールを任意の順序で取り付け可能
  • モジュール用の接続装置であるバックプレーンにより、システム変更時の容易な交換を実現

お客様の業界のアプリケーションに個別に対応

製品ラインアップ:リモートI/Oシステム用I/Oモジュール

PSSuniversal 2 - 安全I/Oモジュール

安全信号の処理用モジュール

PSSuniversal 2 - 一般I/Oモジュール

一般信号の処理用モジュール

PSSuniversal2 - バックプレーン

個々のモジュールを簡単に組み立てるためのバックプレーンです。

PSSuniversal2 - アクセサリ

PSSuniversal 2のアクセサリは接続端子、各種ラベルホルダ、メモリ媒体などをご利用いただけます。

PSSuniversal 2 - 電源モジュール

周辺機器への供給電圧および異なる供給グループの形成に対応しています。

PSSuniversal 2 - シャントモジュール

周辺機器接続用モジュールです。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp