比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PES - Logik PSS 4000の制御パネル

PES - Logik制御パネルでは、プログラミングツールを使用することで、1つのシステムにどのように安全機能とオートメーション機能を実装できるかを簡単に学習できます。

この制御パネルの給電と操作には、1個の電源アダプタと2本の接続ケーブルが必要になります。当社がこれらの電源ユニットをアクセサリとして提供します。他の制御パネルとアプリケーションを組み合わせるには、追加の接続ケーブルが必要になります。必要なモジュールのユニット数に関する情報は、各モジュールで提供されます。

 

型式
オプション
価格
数量/在庫

PSSu se 1

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 1x PSSu E F 4DI · 2x PSSu E F 4DO 0,5 · 1x PSSu E F DI OZ 2 · 4x PSSu BP 1/8C

比較 ダウンロード

PSSu se 2

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 2x PSSu E F 4DI · 3x PSSu E F 4DO 0,5 · 2x PSSu E F DI OZ 2 · 7x PSSu BP 1/8C · 1x PSSu E F PS-P · 1x PSSu BS 1/8C

比較 ダウンロード

PES logic board pssu de

board labelling: German; accompanying documents: German and English

関連製品 比較 ダウンロード

PES logic board pssu en

board labelling: English; accompanying documents: English and German

関連製品 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp