比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSu E F 2DO 2-R

315215
PSSu E F 2DO 2-R
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs 1-pole 2 A, railway.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, TÜV
アプリケーション範囲: フェイルセーフ
正切替単極半導体出力数: 2
保護構造、ハウジング: IP20
最大ベースモジュール数: PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
幅: 12.6 mm
高さ: 76.0 mm
奥行き: 60.2 mm
総重量: 45 g
実量: 36 g
使用周囲温度: -40 - 70 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。