text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
38 個の商品が見つかりました
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし。

価格要問合せ
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし。

価格要問合せ
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、 1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、 過負荷保護、フィードバックなし。

価格要問合せ
PSSu E F 4DI
312200
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の入力、 2つのテストパルス出力0.25 A。

価格要問合せ
PSSu E F AI U
312265
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、- -10.24-10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット。

価格要問合せ
PSSu E F BSW
312230
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 8 A、周辺供給の送り込みCレール安全 ブロック切り替え。

価格要問合せ
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 リレー接点、8 A、N/O、ポテンシャルフリー。

価格要問合せ
PSSu E F AI I
312260
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、 0~25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット。

価格要問合せ
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、 1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、 過負荷保護、フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、 0~25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、- -10.24~10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、送り込み 周辺供給24 V DC 8 A、送り込みCレール、周辺供給の安全 ブロック切り替え、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の入力、 2つのテストパルス出力 0.25 A、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 リレー接点、8 A、N/O、ポテンシャルフリー、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の入力、 2つのテストパルス出力 0.25 A、鉄道アプリケーション用。

価格要問合せ
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu、電子モジュール、パッシブ、アナログ入出力、1点の入力、 電流範囲0~0.6 A、単極、接地基準、2点の出力、0 ~20 mA、 単極、接地基準、スケーリング1:100および1:200。

価格要問合せ
PSSu E F INC
312280
PSSu、電子モジュール、安全、カウンタ、2つのオペレーティングモード、 コンフィグレーション可能、1点の入力、インクリメンタルエンコーダ、差動信号RS422、 分解能32ビット。

価格要問合せ
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu、電子モジュール、安全、カウンタ、1点の入力、アブソリュートエンコーダ SSI エンコーダ、差動信号RS422、分解能32ビット、 7つの通信速度、62.6~1500 kHz。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください