text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
17 個の商品が見つかりました
PSSu E F PS-P
312185
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 10 A、送り込みCレール10 A。

価格要問合せ
PSSu E F PS1
312191
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、送り込みモジュール 供給24 V DC 10 A、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A。 The product has been discontinued. Th ...

価格要問合せ
PSSu E PD1
312196
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、 接続電圧電位4つ、ガルバニック絶縁、接続Cレール。

価格要問合せ
PSSu E PD
312195
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、 接続周辺供給24 V DC 10 A、接続Cレール。

価格要問合せ
PSSu E F PS
312190
PSSu、電子モジュール、安全、電源、モジュール供給1.5 A、 周辺供給10 A、Cレール10 A、電位分離。 The product has been discontinued. The Successor is 312192.

価格要問合せ
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、電源、一次電源24 V DC 0.5 A、 二次電源15 V DC 0.6 A、二次電源-15 V DC 0.3 A、 連続出力10 W、短絡保護、過負荷保護、 ガルバニック絶縁。

価格要問合せ
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、電源、一次電源24 V DC 0.5 A、 二次電源5 V DC 2 A、連続出力10 W、短絡保護、 過負荷保護、ガルバニック絶縁。

価格要問合せ
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、電源、一次電源24 V DC 0.5 A、 二次電源-10 V DC 0.5 A、連続出力10 W、 短絡保護、過負荷保護、ガルバニック絶縁。

価格要問合せ
PSSu E F PS-T
314190
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込みモジュール供給24 V DC 1.5 A、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に対応。 The product has been disc ...

価格要問合せ
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 10 A、送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に 対応。

価格要問合せ
PSSu E PD-T
314195
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、 周辺供給24 V DC 10 A、Cレール接続、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込みモジュール供給24 V DC 2 A、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に対応。 The product has been discon ...

価格要問合せ
PSSu E PD1-T
314196
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、接続電圧電位 4つ、ガルバニック絶縁、Cレール接続、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F PS2
312192
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、送り込みモジュール 供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20 ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A。

価格要問合せ
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 10 A、送り込みCレール10 A、 鉄道アプリケーション用。

価格要問合せ
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込みモジュール供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込みモジュール供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A、鉄道アプリケーション用。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください