閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、
送り込みモジュール供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、
送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、
送り込みモジュール供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、
送り込みCレール10 A、鉄道アプリケーション用。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、送り込みモジュール
供給24 V DC 10 A、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、
送り込みCレール10 A。
The product has been discontinued. Th ...
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、電源、モジュール供給1.5 A、
周辺供給10 A、Cレール10 A、電位分離。
The product has been discontinued. The Successor is 312192.
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、電源、一次電源24 V DC 0.5 A、
二次電源15 V DC 0.6 A、二次電源-15 V DC 0.3 A、
連続出力10 W、短絡保護、過負荷保護、
ガルバニック絶縁。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、電源、一次電源24 V DC 0.5 A、
二次電源5 V DC 2 A、連続出力10 W、短絡保護、
過負荷保護、ガルバニック絶縁。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、電源、一次電源24 V DC 0.5 A、
二次電源-10 V DC 0.5 A、連続出力10 W、
短絡保護、過負荷保護、ガルバニック絶縁。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、
送り込みモジュール供給24 V DC 1.5 A、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、
送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に対応。
The product has been disc ...
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、
送り込みモジュール供給24 V DC 2 A、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、
送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に対応。
The product has been discon ...
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、送り込みモジュール
供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20 ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、
送り込みCレール10 A。
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成