text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
47 個の商品が見つかりました
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、 2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、0/4~20mA、単極、接地基準、分解能12ビット、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S ABS SSI-T
314480
PSSu、電子モジュール、安全、カウンタ、1点の入力、アブソリュートエンコーダ SSI エンコーダ、差動信号RS422、分解能32ビット、 7つの通信速度、62.6~1500 kHz、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2AO U-T
314460
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、 2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、-10/0~10 V、単極、 接地基準、分解能12ビット、厳しい環境要件に対応。 Product has been discontin ...

価格要問合せ
PSSu E S 4AO U-T
314465
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、4点の出力、 電圧範囲0~10 V、単極、接地基準、分解能12ビット、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2AI U-T
314440
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 3つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、0~10 V、単極、接地基準、 -10/0~10 V、双極、差動入力、分解能12ビット、厳しい 環境要件に対応。 Product ha ...

価格要問合せ
PSSu E S 4DI-T
314400
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の入力、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2AI I se-T
314450
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 2つのコンフィグレーション可能な電流範囲0/4~20 mA、単極、接地基準 分解能12ビット、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2DO 2-TD
314411
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 拡張診断データ、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2DO 2-T
314410
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 4AI U-T
314445
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、4点の入力、 電圧範囲0~10 V、単極、接地基準、分解能12ビット、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 4DO 0.5-TD
314406
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 拡張診断データ、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2AI TC-T
314500
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 文字コードR、S、B、J、T、E、K、N付き熱電対、 電圧範囲-30~30 mV、-60~60 mV、-120~120 mV、 内蔵Pt1000を使用した専用ベースモジュール経由 ...

価格要問合せ
PSSu E S 2DOR 2-T
314511
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、2点の出力、 リレー接点、2 A、N/O、ポテンシャルフリー、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 抵抗温度計、Ni100、Ni120、Ni1000、Pt100、Pt200、Pt500、 Pt1000、抵抗0~4000オーム、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S PD-D
312197
PSSu、電子モジュール、一般、電圧供給、4点の出力 周辺供給24 V DC 1.5 A、短絡保護、過負荷保護、 拡張診断データ。

価格要問合せ
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu、電子モジュール、一般、カウンタ、1点の入力、アブソリュートエンコーダ SSI エンコーダ、差動信号RS422、分解能32ビット、 7つの通信速度、62.6~1500 kHz。

価格要問合せ
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、 2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、0/4~20mA、単極、接地基準、分解能 12ビット。

価格要問合せ
PSSu E S INC
312485
PSSu、電子モジュール、一般、カウンタ、2つのオペレーティングモード、 コンフィグレーション可能、1点の入力、インクリメンタルエンコーダ、差動信号RS422、 分解能32ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、 2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、-10/0~10 V、単極、 接地基準、分解能12ビット。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください