比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSu E S 2AI TC

312500
PSSu E S 2AI TC
Electronic module, standard function, 2 analogue inputs, thermocouple.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, TÜV
アプリケーション範囲: 標準
アナログ入力数: 2
保護構造、ハウジング: IP20
最大ベースモジュール数: PSSu BP 1/8C-J, PSSu BP 1/8S-J, PSSu BP-C 1/8C-J, PSSu BP-C 1/8S-J
幅: 12.6 mm
高さ: 76.0 mm
奥行き: 60.2 mm
総重量: 44 g
実量: 35 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。