比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSu E S INC

312485
PSSu E S INC
Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 incremental encoder.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証
アプリケーション範囲: 標準
保護構造、ハウジング: IP20
最大ベースモジュール数: PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
幅: 25.2 mm
高さ: 76.0 mm
奥行き: 60.2 mm
総重量: 58 g
実量: 49 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。