比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

312431
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Compact module, with standard function, 8 digital inputs 8 outputs (0.5 A).

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, BG, TÜV
アプリケーション範囲: 標準
デジタル入力数: 8
正切替単極半導体出力数: 8
保護構造、ハウジング: IP20
幅: 30.0 mm
高さ: 128.9 mm
奥行き: 56.0 mm
総重量: 105 g
実量: 89 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。