閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、
抵抗温度計、Ni100、Ni120、Ni1000、Pt100、Pt200、Pt500、
Pt1000、抵抗0~4000オーム。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、
2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、0/4~20mA、単極、接地基準、分解能12ビット、
厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、
抵抗温度計、Ni100、Ni120、Ni1000、Pt100、Pt200、Pt500、
Pt1000、抵抗0~4000オーム、厳しい環境要件に対応。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、カウンタ、1点の入力、アブソリュートエンコーダ
SSI エンコーダ、差動信号RS422、分解能32ビット、
7つの通信速度、62.6~1500 kHz。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、
2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、0/4~20mA、単極、接地基準、分解能
12ビット。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、カウンタ、2つのオペレーティングモード、
コンフィグレーション可能、1点の入力、インクリメンタルエンコーダ、差動信号RS422、
分解能32ビット。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、
2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、-10/0~10 V、単極、
接地基準、分解能12ビット。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、
3つのコンフィグレーション可能電圧範囲、0~10 V、単極、接地基準、
-10/0~10 V、双極、差動入力、分解能12ビット。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、
2つのコンフィグレーション可能な電流範囲0/4~20 mA、単極、接地基準
分解能12ビット。
価格要問合せ
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、
文字コードR、S、B、J、T、E、K、N付き熱電対、
電圧範囲-30~30 mV、-60~60 mV、-120~120 mV、
内蔵Pt1000を使用した専用ベースモジュール経由 ...
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成