比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

315070
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Head module, SafetyNET p RTFN, SD card, Railway PL e, SIL CL 3.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, TÜV
アプリケーションの適合規格: EN 50125-3, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155, IEC 61508, ISO 13849-1
製品規格: EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155, EN 61131-2
最大増設モジュール数: 64
DC消費電力: 16.0 W
保護構造、ハウジング: IP20
幅: 130.0 mm
高さ: 125.6 mm
奥行き: 83.7 mm
総重量: 415 g
実量: 350 g
使用周囲温度: -40 - 70 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。