- ホーム
- コントローラ
- PLCコントローラ
- PSSuniversal - コントローラ
- PSSuniversal - PLC コントローラ
-
センサ技術 (1155)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (373)
- ガードロック付き安全スイッチ (237)
-
安全ライトカーテン (466)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (22)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (58)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (78)
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
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全カメラシステム (22)
- 安全レーダシステム (11)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (649)
- 小型コントローラ PNOZmulti (285)
- コントローラ (328)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (635)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (258)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
PSSuniversal - PLC コントローラ
PSSuniversal PLCは、PSS 4000オートメーションシステムの「オールラウンドプレーヤー」です。プログラマブルロジックコントローラ (PLC) は、EN/IEC 61131-3の主要言語で一般タスクおよび安全タスクのプログラミングを行うことができ、グラフィックプログラムエディタPASmultiを使用してコンフィグレーション可能です。既製のソフトウェアブロックにより、簡単に標準化できます。
詳細はこちら
4 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、
安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、
Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、Ether ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、
SIL CL 3、M12メスコネクタ4ピンDコード2個、SafetyNET p RTFN、
Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、Ethe ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、
SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、Modbus/TCP、Raw UDP、RawTCP、
EtherNet/IPアダプ ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成