比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSu H m F DP ETH SD

312060
PSSu H m F DP ETH SD
Head module, PROFIBUS-DP (12 MBit/s), SD card PL e, SIL CL 3.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
イーサネットインタフェース数: 1
PROFIBUS-DPインタフェース数: 1
アプリケーションの適合規格: IEC 61508, ISO 13849-1
アプリケーション範囲: スタンダード/フェイルセーフ
最大増設モジュール数: 64
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
保護構造、ハウジング: IP20
幅: 130.0 mm
高さ: 125.6 mm
奥行き: 83.7 mm
総重量: 415 g
実量: 375 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。