比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini - 増設モジュール

増設が簡単

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini - 増設モジュール

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniで利用できる増設モジュール数は、PNOZmultiやPNOZmulti 2より少なくなります。増設可能ベースユニットPNOZ mm0.1pおよびPNOZ mm0.2pは、左側に各ベースユニットにつき最大4台のリンクモジュールを増設できます。PNOZmulti Mini、PNOZmulti 2、またはPNOZmultiのベースユニットを安全にリンクするために、リンクモジュールPNOZ mml1p Multi-Linkを使用できます。これにより、リング型やツリー型の分散型設備でも使用できます。

リンクモジュールPNOZ mml2p PDPは、分散型IP67モジュールPDP67を接続するために使用されます。適切なセンサ技術に接続し、これらの装置を使用してそれぞれの現場の安全機能を監視します。各センサは一意に指定し診断できます。製品グループにあるPNOZsigma 接点増設モジュールをベースユニットの右側に接続できます。以下の通信モジュールも使用可能です。

増設モジュールを使用する利点

  • 分散型設備にも対応
  • 現場で直接センサを監視
  • 簡単な接点増設モジュール接続でリレー接点を増設
増設モジュールを使用する利点

機能

機能
  • ベースユニットの右側: 1台のPNOZsigma増設モジュール (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • ベースユニットの左側: 1台のフィールドバスモジュール、1台の通信モジュール、4台のリンクモジュール
  • PNOZ mml1pマルチリンク: 4芯のシールドツイストペアケーブルによるポイントツーポイント接続、32点の仮想入出力
  • PNOZ mml2p PDP: 最大4台の分散型入力モジュールPDP67を1台の増設モジュールに接続、最大コンフィグレーションで16個のセンサ

当社の製品レンジ: PNOZmulti Mini – 増設モジュール

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini – 安全I/Oモジュール

増設モジュールはベースユニットと組み合わせてモジュラシステムの増設用に使用されます。