比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ mm0p 24VDC

772000
PNOZ mm0p 24VDC
Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2020/07/02
認可: CE, cULus認証, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
使用雰囲気: 標準
デジタル入力数: 12
コンフィグレーション可能なI/Oの点数: 8
テストパルス出力数: 4
半導体出力数: 4
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
DC消費電力: 35.0 W
最大増設モジュール数: 0
正切替単極半導体出力カテゴリ 3: 4
幅: 45.0 mm
高さ: 100.0 mm
奥行き: 120.0 mm
総重量: 244 g
実量: 226 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。