比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

4個以上の安全機能監視用のベースユニットです。以下のようなさまざまなタイプがあります。PNOZ mmopスタンドアロン、PNOZ mm0p -Tスタンドアロン (温度範囲拡張タイプ)。PNOZ mm0.1p (モジュラ増設対応)、PNOZ mm0.2p (複数のベースユニット接続用の内蔵マルチリンクインタフェースによりモジュラ増設対応)。増設対応のベースユニットは、左側に最大4台のリンクモジュールと通信モジュールを、右側に最大1台のPNOZsigmaリレー増設モジュールを増設できます。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com