text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 個の商品が見つかりました
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用 プラグインケージ式端子X1、コード化タイプ2

価格要問合せ
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
接続ケーブル、USB 2.0 タイプA、USB 2.0 タイプMini-B、 導体接続線径: 0.09 mm²、シールド、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用 プラグインスクリュー式端子X1、コード化タイプ2

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
モーション監視アダプタLEROY 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
モーション監視アダプタROCKWELL 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
モーション監視アダプタBOS/REX 15/15 5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB16 2.5m
772240
モーション監視アダプタBAUMUELL 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB06 2.5m
772233
モーション監視アダプタELAU 9/9、2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB01A 5.0m
772215
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB07 2.5m
772237
モーション監視アダプタSEW 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
モーション監視アダプタELAU 9/9 5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、1.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、1.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
モーション監視アダプタBOS/REX 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
モーション監視アダプタBOS/REX 15/15 1.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
モーション監視アダプタAMK 15/15 2.5 m、以下のケーブル出力。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
モーション監視アダプタELAU PACDRIVE3、0.2/5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
モーション監視アダプタSI/HA 15/15 2.5 m (抵抗3x 120Ω)。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
モーション監視アダプタSI/HEID 25/25、2.5 m、右側のケーブル出力。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
モーション監視アダプタ SI/HEID 25/25、2.5 m、左側のケーブル出力。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください