小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2ベースユニット - 技術データ
ベースユニットPNOZmulti 2はモジュラ式で増設可能です。またPL e (EN ISO 13849-1) およびSIL CL 3 (IEC 62061) に適合します。ベースユニットPNOZ m B0およびPNOZ m B1は左側に増設モジュール4台、通信モジュール1台、フィールドバスモジュール1台まで増設できます。PNOZ m B0は右側に増設モジュールを6台まで増設できますが、PNOZ m B1は最大で13台増設できます。PNOZ m B1には4点のテストパルス出力を除いて、入出力が装備されていません。
ダウンロード
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。