- ホーム
- 小型コントローラ PNOZmulti
- 小型安全コントローラPNOZmulti Classic
- PNOZmulti - 通信
- PNOZmulti - 通信
-
センサ技術 (1157)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (373)
- ガードロック付き安全スイッチ (237)
-
安全ライトカーテン (468)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (22)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (58)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (78)
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
- 教育システム (2)
- 光電センサ (4)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全カメラシステム (22)
- 安全レーダシステム (11)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (649)
- 小型コントローラ PNOZmulti (285)
- コントローラ (328)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (635)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (258)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
フィルタリング
認証
電源電圧U1のタイプ
- DC (1)
供給電圧2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
供給電圧 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
使用周囲温度
汚染度
過電圧カテゴリ
DC消費電力 (W)
補助出力点数
- 16.0 (2)
フィールドバスインタフェース
- CANopen (2)
- CC-Link V1.10 (1)
- DeviceNet (1)
- EtherCAT (1)
- Ethernet POWERLINK V2 (1)
- PROFIBUS DP (1)
- Sercos III (1)
接続フィールドバス
取り付け位置
接続端子
奥行き (mm)
高さ (mm)
幅 (mm)
PNOZmulti - 通信
すべての一般的なフィールドバスやイーサネットシステム (PROFINETなど) に接続するために、フィールドバスモジュールを用意しています。シリアルインタフェース装備の通信モジュールも用意しています。
詳細はこちら
11 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
増設モジュール、温度
範囲拡張。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、通信モジュール、一般、フィールドバスEtherCAT、
CANopen over EtherCATのサポート、プロトコルCiA DS-301 V4.0.2、RJ45
ポート2個、通信速度100 MBit/ ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、通信モジュール、一般、フィールドバス、PROFIBUS-DP
スレーブ、ステーションアドレス0~99、D-Subメスコネクタ9ピン1個、
通信速度9.6 kBit/s~1 Mbit/s、24/128ビット ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
フィールドバスモジュール、DeviceNet。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
供給電圧、24 V DC。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、通信モジュール、一般、フィールドバスCANopen、
プロトコルCiA DS-301V3.0、ステーションアドレス0~99、D-Subオスコネクタ9ピン1個
、8通信速度、コンフィグレーション可能、10 ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
フィールドバスモジュール、CANopen。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
フィールドバスモジュール、CC-Link。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
フィールドバスモジュール、SERCOS III。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
フィールドバスモジュール、ETHERNET POWERLINK。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成