比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全システムPNOZmulti - 通信モジュールおよびフィールドバスモジュール

フィールドバスシステムPROFINETへの接続

安全システムPNOZmulti - 通信モジュールおよびフィールドバスモジュール

小型安全コントローラPNOZmulti は、すべての一般的なフィールドバスおよびイーサネットシステムPROFINET、PROFIBUS-DP、ModbusTCP、EtherCAT、EtherNet IP、POWERLINK、CANopen、CC-Link、DeviceNet、Interbus、Sercos IIIなど)に接続できます。コンフィグレーションは、ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータで簡単に実行できます。

フィールドバスモジュールを使用して、オートメーション機能の仮想入力と出力を設定してください。これで診断データを読み取ることができます。別のフィールドバスシステムにPNOZmultiを接続する必要がある場合、コンフィグレーションを変更することなく、これを実施できます。つまり、産業、国、機械タイプを問わずPNOZmultを使用できるということです。

お客様の利点

  • ダウンタイムの短縮と設備の可用性向上
  • わかりやすい診断および制御情報
  • フィールドバスシステムの変更が簡単 - コンフィグレーションの変更不要
  • PNOZmultiコンフィグレータで数回クリックするだけで、診断ソリューションPVISの選択が可能
  • お客様の個別のテキストも組み込み可能
お客様の利点

PNOZmultiでの診断 – さまざまな機能

PNOZmultiでの診断 – さまざまな機能
  1. 双方向信号送信と制御 - PNOZmultiは、すべての一般的なフィールドバスシステムに接続可能
  2. オペレータターミナルPMIによる診断ソリューション
  3. インタフェース: イーサネットTCP/IPおよびModbus TCP
  4. 通信モジュールPNOZ mc1pを使用するPLCへのステータスメッセージ
  • ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータでコンフィグレーション
  • 最大1台のフィールドバスモジュールをベースユニットに接続可能
  • コーティッドバージョン: 温度範囲拡張、結露や腐食ガスへの耐性

 

当社の製品レンジ: PNOZmulti Mini –通信モジュールとフィールドバスモジュール

PNOZmultiフィールドバスおよび通信モジュール

すべての一般的なフィールドバスやイーサネットシステム (PROFINETなど) に接続するために、フィールドバスモジュールを用意しています。シリアルインタフェース装備の通信モジュールも用意しています。