比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ ms3p standstill / speed monitor

773820
PNOZ ms3p standstill / speed monitor
Configurable safety system PNOZmulti expansion module safe monitoring of 2 axes.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
インクリメンタルエンコーダの入力点数: 2
インクリメンタルエンコーダの接続: RJ45ソケット、8ピン
信号レベル範囲 (Vss): 0,5 - 30,0
使用雰囲気: 標準
幅: 45.0 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 229 g
実量: 211 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。