比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ ml1p coated version

773545
PNOZ ml1p coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, Safe connection, communication interface.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/19
認可: CE, cULus認証, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
仮想入力点数: 32
仮想出力点数: 32
最大データ通信時間: 35 ms
供給電圧 (V): 24,0
DC消費電力: 5.0 W
使用雰囲気: 温度範囲拡張
幅: 22.5 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 154 g
実量: 135 g
使用周囲温度: -25 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。