比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ mo4p 4n/o

773536
PNOZ mo4p 4n/o
Configurable safety system PNOZmulti expansion module 4 safe relay outputs.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/25
認可: CE, cULus認証, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
リレー出力数: 4
使用雰囲気: 標準
幅: 22.5 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 222 g
実量: 204 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。