比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ mo1p 4so coated version

773505
PNOZ mo1p 4so coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, 4 safe semiconductor outputs.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
半導体出力数: 4
供給電圧2 (V): 24
使用雰囲気: 温度範囲拡張
幅: 22.5 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 174 g
実量: 156 g
使用周囲温度: -25 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。