比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ mi1p 8 input coated version

773405
PNOZ mi1p 8 input coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, 8 safe digital inputs.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
デジタル入力数: 8
使用雰囲気: 温度範囲拡張
幅: 22.5 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 141 g
実量: 123 g
使用周囲温度: -25 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。