比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

小型安全コントローラPNOZmultiベースユニット - 技術データ

ベースユニット (デジタル入力20点、デジタル半導体出力4点、リレー出力2点付き)すべてのタイプにイーサネットインタフェースが付属し、すべてPL e (EN ISO 13849-1) およびSIL CL 3 (IEC 62061) に適合します。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PNOZ m1p base unit

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m1p base unit coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m0p base unit not expandable

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m2p base module press function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m3p base unit burner function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs. ATTENTION: Burner and firing technology approvals are valid until May 2020, after which this unit may no longer be used in new installations. It can still be used as a repair or replacement device. Follow-up product: 772102 PNOZ m B1 Burner.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m1p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m3p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, communication interface. ATTENTION: Burner and firing technology approvals are valid until May 2020, after which this unit may no longer be used in new installations. It can still be used as a repair or replacement device. Follow-up product: 772102 PNOZ m B1 Burner.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m0p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m2p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ m1p ETH coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp