text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 個の商品が見つかりました
USB Memory 512MB
779213
USBメモリ、512 MB、PNOZ m B1用、ベースユニットPNOZmulti 2。

価格要問合せ
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmultiチップカード、1個、32 kB。

価格要問合せ
PSS Conv USB / RS 232
305160
RS232でUSBインタフェースを実装するためのアダプタ。

価格要問合せ
Set4 Spring Terminals
751016
PNOZ m B1用ケージ式端子、ベースユニット、小型安全コントロールシステム PNOZmulti 2のセット。

価格要問合せ
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
プラグインスクリュー式端子、PNOZ mo4p、PNOZ mo5p、1セット。

価格要問合せ
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
プラグインスクリュー式端子1セット、PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、 PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。

価格要問合せ
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
プラグインスクリュー式端子、PNOZ mc1p、PNOZ ma1p、1セット。

価格要問合せ
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
PNOZmulti Classicベースユニット用ケージ式端子1セット。

価格要問合せ
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
PNOZmulti Classic増設モジュール PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p用ケージ式端子1セット。

価格要問合せ
PSEN im1
535130
複数の 感圧安全マットをPNOZmultiシステムに接続して評価するためのインタフェースPSEN im1、寸法: 96 x 48 x 43.5 mm (高さx 幅x奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子。

価格要問合せ
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、 5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、 2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Siemens/Heidenhainエンコーダ用PNOZ ms1p/PNOZ ms2p用アダプタ、2.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、 2.5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Bosch Rexroth対応。

価格要問合せ
PNOZ msi S025
773872
ユニバーサルアダプタ、25ピンD-Sub、PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2用 速度監視およびPSSモーション監視。

価格要問合せ
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PMCtendo対応。

価格要問合せ
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、 PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、7.5 m、ELAU対応。

価格要問合せ
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください