text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 個の商品が見つかりました
USB Memory 512MB
779213
USBメモリ、512 MB、PNOZ m B1用、ベースユニットPNOZmulti 2。

価格要問合せ
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
PNOZmulti Classic増設モジュール PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p用ケージ式端子1セット。

価格要問合せ
PSEN im1
535130
複数の 感圧安全マットをPNOZmultiシステムに接続して評価するためのインタフェースPSEN im1、寸法: 96 x 48 x 43.5 mm (高さx 幅x奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子。

価格要問合せ
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、 5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、 2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Siemens/Heidenhainエンコーダ用PNOZ ms1p/PNOZ ms2p用アダプタ、2.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、 2.5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Bosch Rexroth対応。

価格要問合せ
PNOZ msi S025
773872
ユニバーサルアダプタ、25ピンD-Sub、PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2用 速度監視およびPSSモーション監視。

価格要問合せ
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PMCtendo対応。

価格要問合せ
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、 PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、7.5 m、ELAU対応。

価格要問合せ
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
773858
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Bosch Rexroth対応。

価格要問合せ
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Baumüller対応。

価格要問合せ
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
773863
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、 PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Lenze対応。

価格要問合せ
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
773860
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、 PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、ELAU対応。

価格要問合せ
PNOZ msi 9p adapter cable  5m
773856
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773843
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、 2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Rockwell対応。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください