比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

電子監視リレーPMDsigma - 技術データ

電子監視リレーPMDsigmaは、メニューに基づくコンフィグレーションによって、正味電力の安全監視、或いは絶縁を行います。ディスプレイに表示されるユーザフレンドリーな診断でダウンタイムを削減します。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PMD s10 24-240VACDC

True power monitor in Sigma housing for monitoring under and overload, limit values can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, screw terminals.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PMD s10 C 24-240VACDC

True power monitor in Sigma housing for monitoring Under and overload, limit can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, set of connection terminals of spring type.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, Connection via spring-loaded terminals.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp