text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 個の商品が見つかりました
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 240 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
周波数制御モータの1相および3相電源に適した正味電力監視、9つの測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 550 V AC/DC、C/O出力1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA。幅: 225 mm、UB = 24 V ...

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 415 V AC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V AC/DCまたは4~20 mA、 幅 = 22.5 mm、UB = 1 ...

価格要問合せ
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
地絡監視リレー、ガルバニック絶縁されたDCおよび AC供給電圧を絶縁不良 (200 kΩ) から保護。幅 22.5 mm、UB = 24~240 V AC/DC。

価格要問合せ
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 550 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 550 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 240 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 11 ...

価格要問合せ
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 240 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 ...

価格要問合せ
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
三相電源のフェーズシーケンス、 欠相、非対称を検出するためのフェーズシーケンス監視リレー、測定電圧 = 供給電圧、C/O接点2点、幅 22.5 mm、UB = 220~240 V AC。

価格要問合せ
S1MO 48VAC 2c/o
840620
モータ、発電機などを過熱から保護する装置としてのサーミスタ監視リレー、補助接点2点、切換接点2点、幅 = 22.5 mm、UB = 48 V AC。

価格要問合せ
S1MN 240VAC 2c/o
840420
モータ、発電機などを過熱から保護する装置としてのサーミスタ監視リレー、補助接点2点、切換接点2点、幅 = 22.5 mm、UB = 240 V AC。

価格要問合せ
S1MN 230VAC 2c/o
840415
モータ、発電機などを過熱から保護する装置としてのサーミスタ監視リレー、補助接点2点、切換接点2点、幅 = 22.5 mm、UB = 230 V AC。

価格要問合せ
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
プラグインスプリング端子一式、PU = 4個、 4ピンメスコネクタ2個、8ピンメスコネクタ2個。

価格要問合せ
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
DCおよび3相モータ監視のための停止監視リレー、 2点のC/O接点、スクリュー式プラグイン端子、 幅22.5 mm、UB = 24~240 V AC/DC。

価格要問合せ
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 110~130 V AC。 ...

価格要問合せ
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
最小および 最大電圧値監視用の電圧監視リレー、0.40~400 Hz、測定電圧1 V AC/DC、幅 =22.5 mm、UB = 24 V AC/DC、120/240 V AC。

価格要問合せ
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
過電圧および 不足電圧値、三相電源のフェーズシーケンス監視用の電圧監視リレー、40~400 Hz、測定電圧400/480 V AC、幅 22.5 mm、UB = 24 V AC。

価格要問合せ
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
過電圧および 不足電圧値、三相電源のフェーズシーケンス監視用の電圧監視リレー、40~400 Hz、測定電圧415/460 V AC、幅 22.5 mm、UB = 230 V AC。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください