比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PNOZ c1は非常停止および安全扉の監視、PNOZ c2はライトバリヤ/ライトグリッドの監視に適しています。EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベル (PL) e、IEC 62061の安全度水準 (SIL) CL 3に適合します。安全関連特性データに関する詳細情報は取扱説明書をご覧ください。ダウンロードタブをクリックしてください。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

比較 ダウンロード

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp