比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PNOZcompact 安全リレー

角型、シンプル、黄色

非常停止、安全扉、またはライトバリヤ/ライトグリッドを安全に監視する必要がありますか?

お使いのアプリケーションでは、EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベル (PL) eIEC 62061の安全度水準 (SIL) CL 3への適合が必要ですか?

基本機能に対応する安全リレーが必要ですか?

取り付けとメンテナンスの簡素化による時間の節約は重要ですか?

それなら、安全リレーPNOZcompactはお客様に最適なソリューションです。

省スペース、高性能安全リレー

  • 小型設計のため制御盤内のスペース節約
  • 簡単な取り付けとメンテナンスで時間を節約
  • ツール不要の取り付け。ユニットはDINレールへの簡単な取り付けに対応
  • EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベル (PL) e、IEC 62061の安全度水準 (SIL) CL 3に適合した最大の安全性
  • 説明書が不要な接続。ハウジングのブロック図で接続例を説明
  • 直接アクセスを実現するユニット上のQRコードで迅速にサービス

コンパクトなサイズの安全リレー

  • PNOZcompact製品グループのユニットは、高さ105 mm、奥行き100 mm、幅22.5mm
  • 動作電圧およびスイッチステータス表示用LED
  • 装置に固定されたケージ式端子

用途: 基本機能に最適

安全リレーPNOZ c1 – 非常停止または安全扉を監視 – あらゆる用途に対応 – 安全、シンプル、黄色。安全機能ごとに1台の安全リレーをご使用ください。安全リレーPNOZcompactは、特に生産機械メーカや大規模なOEMに最適です。

安全リレーPNOZ c1

安全リレーPNOZ c2 – タイプ4までのライトバリヤ、またはEN 61496-1に適合するOSSD出力を装備するセンサなどの安全監視用。ピルツのライトバリヤPSENoptと一緒に安全のトータルソリューションをご利用ください!すべての一般的なライトバリヤと接続することもできます

利点:

  • わずか12 msの迅速な応答時間で、お使いのアプリケーションに最大限の安全性を提供 – 危険源に対する距離短縮を実現
  • 前面パネルに応答時間を出力 – 定期的な年次のESPE検査で時間を節約
  • ライトバリヤの電力が評価機器PNOZ c2から直接供給され、オペレーションとして迅速で安全な取り付けに対応

 

安全リレーPNOZ c2

当社の製品レンジ: PNOZcompact

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視用

非常停止、安全扉、またはライトバリヤ/ライトグリッドの監視用。高ユニット出力、標準化された周期的機能を搭載した生産機械のメーカ向け。