比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ po3.1p 8n/o

773630
PNOZ po3.1p 8n/o
Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/18
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
アプリケーションオプション: 瞬時接点の増設, 遅延接点の増設
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
DC1電圧: 24 V
DC1の最大電流: 8.0 A
AC1電圧: 240 V
AC1の最大電流: 8.0 A
端子タイプ: スクリュー式端子
端子スタイル: プラグイン
規格: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
幅: 45.0 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 365 g
実量: 355 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。