比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全リレーPNOZpower - 接点増設モジュール - 技術データ

これらはベースユニット/制御モジュールと組み合わせて使用する接点増設モジュールです。ベースユニットは入力を処理します。接点増設モジュールは、個別の負荷に合わせて具体的な値にマッチングします。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

比較 ダウンロード

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

比較 ダウンロード

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

比較 ダウンロード

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

比較 ダウンロード

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp