比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ p1p 24VDC 2so

773300
PNOZ p1p 24VDC 2so
Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/27
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV
アプリケーションオプション: 瞬時非常停止監視, 安全扉モニタ
オペレーティングモード: 1チャンネル, 自動リセット, 2チャンネル, 手動リセット, 短絡検出, モニタリング手動リセット, 短絡検出なし
規格: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
端子スタイル: プラグイン
端子タイプ: スクリュー式端子
半導体出力数: 2
幅: 45.0 mm
高さ: 94.0 mm
奥行き: 135.0 mm
総重量: 295 g
実量: 285 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。