比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全リレーPNOZpower - 非常停止、安全扉、ライトグリッド - 技術データ

モジュラ式安全リレーPNOZpowerは、非常停止、安全扉、またはライトグリッドを監視します。ベースユニットは入力を処理します。接点増設モジュールは、個別の負荷に合わせて具体的な値にマッチングします。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PNOZ p1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

比較 ダウンロード

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com