text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子 ...

価格要問合せ
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 VDC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 複数 ...

価格要問合せ
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 VDC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください